Zestaw montażowy do schodów
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
4 kątowniki schodowe 60°, St, powlekane proszkowo RAL 9006 białe aluminium
2 profile lekkie 120x40 160 mm, Al, anodowane
2 profile lekkie 120x40 200 mm, Al, anodowane
4 kątowniki 8 40x40x40, St, ocynk.
12 zestawów łączników uniwersalnych 8, St
24 śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017-M8x25, St, ocynk.
24 podkładki ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.653.17 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 9,4 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Fastening type: Floor to platform | Rise: 30° | |
Fastening type: Floor to platform | Rise: 38° | |
Fastening type: Floor to platform | Rise: 45° | |
Fastening type: Floor to platform | Rise: 60° | |
Fastening type: Platform to platform | Rise: 30° | |
Fastening type: Platform to platform | Rise: 38° | |
Fastening type: Platform to platform | Rise: 45° | |
Fastening type: Platform to platform | Rise: 60° |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900
Zestaw montażowy do schodów
Na zapytanie