Otwór przelotowy łącznika standardowego
0 9999
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
Dane techniczne
Zakres dostawy
(otwór dla narzędzia przy wykonaniu połączenia standardowego 8)
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.026.96 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
JOP | 1 sztuka |
Warianty
Sortuj wg
Diamètre: 4.3 | Filetage: M5 | |
Diamètre: 5.5 | Filetage: M6 | |
Diamètre: 7 | Filetage: M8 | |
Diamètre: 9 | Filetage: M10 | |
Diamètre: 11.5 | Filetage: M12 |
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
eCl@ss 11.0
25090703
Kod taryfy celnej
76042100
Otwór przelotowy łącznika standardowego
0 9999
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.