Obróbka łącznika uniwersalnego
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
Dane techniczne
Zakres dostawy
(otwór stopniowy dla łącznika uniwersalnego 10)
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.632.44 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 10 |
przekrój | d = 25 mm |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Diameter: 4.3 | Depth: 18.5 | Countersink diameter: 12 | Countersink depth: 8.5 | |
Diameter: 7 | Depth: 28 | Countersink diameter: 11 | Countersink depth: 9 | |
Diameter: 5.5 | Depth: 25.7 | Countersink diameter: 16 | Countersink depth: 12.7 | |
Diameter: 9 | Depth: 42 | Countersink diameter: 15 | Countersink depth: 12 | |
Diameter: 7 | Depth: 22 | Countersink diameter: 20 | Countersink depth: 5 | |
Diameter: 7 | Depth: 33 | Countersink diameter: 20 | Countersink depth: 16 | |
Diameter: 9 | Depth: 41 | Countersink diameter: 25 | Countersink depth: 20 | |
Diameter: 12 | Depth: 48 | Countersink diameter: 30 | Countersink depth: 24 |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
Kod taryfy celnej
76042100
Obróbka łącznika uniwersalnego
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.