Obróbka łącznika uniwersalnego
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
Dane techniczne
Zakres dostawy
(otwór stopniowy dla łącznika uniwersalnego 12)
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.015.03 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
przekrój | d = 30 mm |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Średnica: 4.3 | Głębokość: 18.5 | Średnica obniżenia: 12 | Głębokość obniżenia: 8.5 | |
Średnica: 7 | Głębokość: 28 | Średnica obniżenia: 11 | Głębokość obniżenia: 9 | |
Średnica: 5.5 | Głębokość: 25.7 | Średnica obniżenia: 16 | Głębokość obniżenia: 12.7 | |
Średnica: 9 | Głębokość: 42 | Średnica obniżenia: 15 | Głębokość obniżenia: 12 | |
Średnica: 7 | Głębokość: 22 | Średnica obniżenia: 20 | Głębokość obniżenia: 5 | |
Średnica: 7 | Głębokość: 33 | Średnica obniżenia: 20 | Głębokość obniżenia: 16 | |
Średnica: 9 | Głębokość: 41 | Średnica obniżenia: 25 | Głębokość obniżenia: 20 | |
Średnica: 12 | Głębokość: 48 | Średnica obniżenia: 30 | Głębokość obniżenia: 24 |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Kod taryfy celnej
76042100
Obróbka łącznika uniwersalnego
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.