item
Obróbka łącznika uniwersalnego

Obróbka łącznika uniwersalnego

4,3 12
18,5 48
11 30
5 24

Zobacz wszystkie 8 warianty
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

(otwór stopniowy dla uniwersalnego łącznika pneumatycznego 8)

Właściwości

Numer artykułu 0.0.373.17
typoszereg Typoszereg 8
przekrój d = 20 mm
ESD Odporność na ESD = Nie
JOP 1 sztuka

Opis

Warianty

Sortuj wg

Diameter:  4.3 Depth:  18.5 Countersink diameter:  12 Countersink depth:  8.5
Diameter:  7 Depth:  28 Countersink diameter:  11 Countersink depth:  9
Diameter:  5.5 Depth:  25.7 Countersink diameter:  16 Countersink depth:  12.7
Diameter:  9 Depth:  42 Countersink diameter:  15 Countersink depth:  12
Diameter:  7 Depth:  22 Countersink diameter:  20 Countersink depth:  5
Diameter:  7 Depth:  33 Countersink diameter:  20 Countersink depth:  16
Diameter:  9 Depth:  41 Countersink diameter:  25 Countersink depth:  20
Diameter:  12 Depth:  48 Countersink diameter:  30 Countersink depth:  24

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Kod taryfy celnej
76042100