Płytka łącząca
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.692.16 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 116 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de ranura: 8 mm | |
Serie: 5 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio, natural | Tipo de conexión: Paralela | Tipo de ranura: 5 mm | |
Serie: 6 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio, natural | Tipo de conexión: Paralela | Tipo de ranura: 6 mm | |
Serie: 8 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio, natural | Tipo de conexión: Paralela | Tipo de ranura: 8 mm | |
Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio, natural | Tipo de conexión: Paralela | Tipo de ranura: 8 mm | |
Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio, natural | Tipo de conexión: Paralela | Tipo de ranura: - | |
Serie: 10 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio, natural | Tipo de conexión: Paralela | Tipo de ranura: 10 mm | |
Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de ranura: 8 mm | |
Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio blanco | Tipo de conexión: Paralela | Tipo de ranura: 8 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098
Płytka łącząca
Na zapytanie