Płytka adapterowa kółek
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
płytka, Al, czarne
4 śruby z łbem cylindrycznym DIN 7984-M12x25, St, ocynkowane
4 podkładki DIN 433-13, St, ocynkowane
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M10x20, St, ocynkowane
4 podkładki DIN 433-10,5, St, ocynkowane
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.007.76 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 1,34 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Série: 8 | Longueur de l'arête X: 160 | Longueur de l'arête Y: 120 | Type de rainure: 8 mm | |
Série: 12 | Longueur de l'arête X: 180 | Longueur de l'arête Y: 160 | Type de rainure: 12 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990
Płytka adapterowa kółek
Na zapytanie