item
powierzchnie zamknięte

powierzchnie zamknięte


Zobacz wszystkie 134 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Zakres dostawy

tolerancja grubości ± 10%

Właściwości

Numer artykułu 0.0.492.39
właściwość odcień dymny
ESD Odporność na ESD = Nie
waga powierzchni specjalnych m = 4,76 kg/m2
JOP 1 sztuka wymiar płyty ok. 3050x2030 mm
materiał PMMA

Opis

Double-frosted acrylic glass for translucent wall elements
Acrylic Glass, double-frosted, in the colours tinted, opal-white and glass-look is well-suited for translucent partitions designed to restrict visibility and for the stylish design of wall and ceiling elements. It exhibits excellent dimensional stability at higher temperatures coupled with good light diffusion and transmission characteristics, which also makes it ideal for light boxes and backlit advertising areas.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2410 Breite:  50 ... 1190 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2440 Breite:  1220 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 1003 (Signalgelb) RAL 1003 (Signalgelb)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 1003 (Signalgelb) RAL 1003 (Signalgelb)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 6011 (Resedagrün) RAL 6011 (Resedagrün)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 6011 (Resedagrün) RAL 6011 (Resedagrün)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 2040 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9003 (Signalweiß) RAL 9003 (Signalweiß)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  2070 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9003 (Signalweiß) RAL 9003 (Signalweiß)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2410 Breite:  50 ... 1190 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2440 Breite:  1220 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 1003 (Signalgelb) RAL 1003 (Signalgelb)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 1003 (Signalgelb) RAL 1003 (Signalgelb)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 6011 (Resedagrün) RAL 6011 (Resedagrün)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 6011 (Resedagrün) RAL 6011 (Resedagrün)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2410 Breite:  50 ... 1190 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2440 Breite:  1220 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas XT Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XT Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  glasfarben getönt glasfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  glasfarben getönt glasfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  opalfarben getönt opalfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  opalfarben getönt opalfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Acrylglas GS Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2970 Breite:  50 ... 1970 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Breite:  2000 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1970 Breite:  50 ... 970 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Breite:  1000 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1970 Breite:  50 ... 970 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Breite:  1000 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1970 Breite:  50 ... 970 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Breite:  1000 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2920 Breite:  50 ... 1470 Material:  Al-PE Compound Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Breite:  1500 Material:  Al-PE Compound Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2970 Breite:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Farbe:  blank blank
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Breite:  1500 Material:  AlMg1 Farbe:  blank blank
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2970 Breite:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Breite:  1500 Material:  AlMg1 Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3010 Breite:  50 ... 2010 Material:  Polypropylen Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3010 Breite:  50 ... 2010 Material:  Polypropylen Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3010 Breite:  50 ... 2010 Material:  Polypropylen Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3010 Breite:  50 ... 2010 Material:  Polypropylen Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3010 Breite:  50 ... 2010 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2260 Breite:  50 ... 1560 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2260 Breite:  50 ... 1560 Material:  Polypropylen Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  Stück Länge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2260 Breite:  50 ... 1560 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2260 Breite:  50 ... 1560 Material:  Polypropylen Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  Stück Länge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen Farbe:  schwarz schwarz

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.1
35040401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Kod taryfy celnej
39205100