item
Profil maskujący 8 WR40 Al, kolor naturalny

Profil maskujący 8 WR40 Al, kolor naturalny

0.0.458.39

Na zapytanie

Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.

Dane techniczne

Właściwości

Numer artykułu 0.0.458.39
typoszereg Typoszereg 8
właściwość kolor naturalny
ESD Odporność na ESD = Nie
powierzchnia A = 0,74 cm2
moment bezwładności powierzchni względem osi x Ix = 0,02 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi y Iy = 0,44 cm4
waga długości specjalnych [g/m] m = 200 g/m
JOP 1 szt. à 3 000 mm
materiał Al, anodowany
moment oporu wg osi x Wx = 0,05 cm3

Opis

Profil maskujący WR, stanowiąc przedłużenie promienia profila, tworzy  jednolicie zaokrąglony kontur.
Cover Cap 8 R40 integrate the cap of the basic profile.
The Cover Profiles are inserted into the grooves of Profiles 8 in conjunction with Clip 8 St.

do pobrania

Dane CAD

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990