Profil X 8 120x80
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.718.94 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 20,63 cm2 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 157,51 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 391,03 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 5,57 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 2500 N |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 39,38 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 65,17 cm3 |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: Open | Closed side: - | Function integration: - | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: Open | Closed side: - | Function integration: - | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: 2 sides closed (180°) | Closed side: Long | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: 2 sides closed (180°) | Closed side: Long | Function integration: Simple groove opening (NO) |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
Profil X 8 120x80
Na zapytanie