Profil 6 60x12
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.451.65 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 2,98 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 0,49 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,53 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 10 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 0,81 kg/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 500 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 0,83 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 3,34 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 3000
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100
Profil 6 60x12
Na zapytanie