Profil 8 80x80
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 7.0.000.29 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 14,86 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 50,93 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 100,69 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 100,69 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 4,01 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 1750 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 25,17 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 25,17 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: Open | Colour: Aluminium, natural | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Light | Grooves: Open | Colour: Aluminium, natural | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: Open | Colour: Aluminium, natural | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 6000 | Design: Light | Grooves: Open | Colour: Aluminium, not anodized | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: Open | Colour: Aluminium, not anodized | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Economy | Grooves: Open | Colour: Aluminium, natural | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Economy | Grooves: Open | Colour: Aluminium, natural | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Grooves: Open | Colour: Aluminium, natural | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Standard | Grooves: Open | Colour: Aluminium, natural | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Grooves: Open | Colour: Aluminium, natural | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: 1 side closed | Colour: Aluminium, natural | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: 1 side closed | Colour: Aluminium, natural | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: 2 sides closed (90°) | Colour: Aluminium, natural | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: 2 sides closed (90°) | Colour: Aluminium, natural | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: All closed | Colour: Aluminium, natural | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: All closed | Colour: Aluminium, natural |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
Profil 8 80x80
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe