Pręt profilowy
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
otwór gwintowany max. M5
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.425.18 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
właściwość | nierdz. |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga | m = 89 g |
JOP | 1 szt. à 500 mm |
materiał | St |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: Standardowy | Kolor: ocynk. | |
Seria: 5 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (nierdzewna) | Wersja: Standardowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 6 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: Standardowy | Kolor: ocynk. | |
Seria: 6 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (nierdzewna) | Wersja: Standardowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 8 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: Standardowy | Kolor: ocynk. | |
Seria: 8 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (nierdzewna) | Wersja: Standardowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 8 | Typ konstrukcji: ciężkie | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: ciężki | Kolor: ocynk. | |
Seria: 8 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (nierdzewna) | Wersja: Profil St | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 10 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: Standardowy | Kolor: ocynk. | |
Seria: 10 | Typ konstrukcji: ciężkie | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: ciężki | Kolor: ocynk. | |
Seria: 12 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: Standardowy | Kolor: ocynk. | |
Seria: 12 | Typ konstrukcji: ciężkie | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: ciężki | Kolor: ocynk. |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Kod taryfy celnej
72224050
Pręt profilowy
Na zapytanie