item
Prowadnica GSF 8 40 R10

Prowadnica GSF 8 40 R10

0.0.655.98

1 3860
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.655.98
typoszereg Typoszereg 8
ESD Odporność na ESD = Nie
moment skrętności dla powierzchni It = 2,71 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi x Ix = 9,75 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi y Iy = 9,48 cm4
Wymiary podstawowe m = m1 + H * m2
Maksymalne obciążenie robocze Fx max = 150 N
Siła maksymalna w kierunku y Fy max = 25 N
Siła maksymalna w kierunku z Fz max = 50 N
waga [kg] m = 1,165 kg
waga długości specjalnych [g/mm] m = 1,846 g/mm
waga długości specjalnych [kg/m] m = 1,846 kg/m
Ciężar elementów wzdłużnych czynnika napędowego (pasek zębaty, łańcuch) mlz = 0,023 kg/m
Sprawność . = 1
JOP 1 sztuka
Wymiary podstawowe (przy długości skoku 0 mm) m1 = 1,165 kg
Wymiar na mm skoku m2 = 1,846 g/mm
Max. przyspieszenie amax  = 3 m/s2
maks. prędkość Vmax = 1 m/s
Dokładność powtarzania . = 0,5 mm
Moment bezwładności przy długości skoku 0 mm J0 = 67 kg mm2
Moment bezwładności na kg obciążenia dodatkowego JN = 335 kg mm2/kg
Moment bezwładności na m skoku JH = 13,1 kg mm2/m
max. skok Hmax = 3860 mm
Maksymalny moment napędowy . = 3 Nm
Maksymalny moment wokół osi x Mx max = 0,4 Nm
Maksymalny moment wokół osi y My max = 2 Nm
Maksymalny moment wokół osi z Mz max = 1,25 Nm
Moment tarcia . = 0,1 Nm
sprawność smin = 27,5 mm
Rozpiętość przy Fy maks. .  = 2400 mm
Rozpiętość przy Fz maks. .  = 2100 mm
długość skoku h = 115 mm/obr
moment oporu wg osi x Wx = 4,83 cm3
moment oporu wg osi y Wy = 4,74 cm3

Opis

Lekka, cicha i wydajna! Prowadnica GSF 8 40 R10 to efektywny, kompletny system, który zajmuje minimalną ilość miejsca. Kilka elementów wystarcza do nadania prowadnicy pełnej efektywności. Wózek wykorzystuje przykładowo rowek 8 profilu nośnego jako prowadnicę. Przesuwa się on bez środka smarującego na płozie ślizgowej o niskim zużywaniu się.
Także napęd paska zębatego i rolka zwrotna mają bardzo kompaktową konstrukcję. Urządzenie naprężające paska zębatego jest zintegrowane w układzie zwrotnym. Jego, łożyskowane tocznie tarcze paskowe zapewniają długofalowo spokojny bieg. Bieg wsteczny paska zębatego następuje w rowku profila
Niewielkie wymiary i bezobsługowa konstrukcja sprawiają że prowadnica GSF 8 40 R10 stanowi szczególnie efektywne rozwiązanie. Jest one idealne do zastosowań, w których przesuwane są niewielkie ciężary. Praktyczny wał pusty umożliwia montowanie sprzęgła piasty po prawej lub po lewej stronie, w zależności od sytuacji montażowej.
Wskazówka: Prowadnica GSF 8 40 R10 jest dostarczana jako kompletny system, gotowy do montażu, o żądanej długości skoku. W przypadku montażu indywidualnych jednostek można zamawiać elementy oddzielnie.
Dane dotyczące obciążenia
Pokonywany odcinek przy maks. obciążeniu: 1000 km
Maks. prędkość: 1 m/s
Ze względu na swoją konstrukcję prowadnice ślizgowe, zwłaszcza przy niskich szybkościach i przy podwyższonym obciążeniu, wykazują skłonność do nieco nierównomiernego biegu (efekt stick-slip). Efekt ten może zostać wzmocniony przez zbyt silne naprężenie wstępne paska zębatego. Prowadnica GSF jest zalecana do zastosowań z obciążeniem pionowym.
Prędkość posuwu v w zależności od początkowej prędkości obrotowej n (napęd z paskiem zębatym)
Siła robocza Fx w zależności od początkowego momentu obrotowego M (napędy z paskiem zębatym Fx ≤ 500N)

Obliczenie obciążenia

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
84879090