item
Uszczelki do wypełniania zaokrągleń

Uszczelki do wypełniania zaokrągleń


Zobacz wszystkie 10 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.478.75
typoszereg Typoszereg 6
właściwość kolor szary, zbliż. do RAL 7042
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [g] m = 1,7 g
JOP 1 sztuka
materiał PA

Opis

Wykonane z tworzywa sztucznego uszczelki do wypełniania zaokrągleń tworzą ciągłe przejście konturu zewnętrznego przy połączeniach profili o kształcie teowym. Szczelina pomiędzy prostym czołowym przycięciem profilu, a zaokrąglonym brzegiem jest wypełniona przez uszczelkę. W ten sposób ułatwia się czyszczenie miejsc połączeń oraz zapobiega dostawaniu się zanieczyszczeń do pustych przestrzeni profili. Dlatego uszczelki do wypełniania zaokrągleń znajdują szczególne zastosowanie w "pomieszczeniach czystych".
Uszczelki do wyrównywania zaokrągleń mogą być używane w połączeniu z wszystkimi znanymi elementami łączącymi.
Wskazówka: Połączenia dociskowe przy użyciu łączników standardowych, uniwersalnych oraz automatycznych następują poprzez element pośredni z tworzywa sztucznego, jakim jest uszczelka do wypełniania zaokrągleń. Z tego względu podczas planowania konstrukcji zaleca się podwojenie współczynnika bezpieczeństwa.
The designations R30 and R60 refer to the length of the side of the seal facing the profile radius.
Przy obliczaniu długości profili pomiędzy dwoma granicznymi podporami należy z każdej strony uwzględnić grubość uszczelek do wypełniania zaokrągleń.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  6 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Bauform:  beidseitig Geschlossene Seite:  kurz Maß X:  30
Baureihe:  6 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Bauform:  einseitig Geschlossene Seite:  kurz Maß X:  30
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Bauform:  beidseitig Geschlossene Seite:  kurz Maß X:  60
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Bauform:  beidseitig Geschlossene Seite:  lang Maß X:  30
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Bauform:  einseitig Geschlossene Seite:  lang Maß X:  30
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Bauform:  beidseitig Geschlossene Seite:  kurz Maß X:  40
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Bauform:  einseitig Geschlossene Seite:  kurz Maß X:  40
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Bauform:  beidseitig Geschlossene Seite:  kurz Maß X:  80
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Bauform:  beidseitig Geschlossene Seite:  lang Maß X:  40
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Bauform:  einseitig Geschlossene Seite:  lang Maß X:  40

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097