item
Rama stołu 4 E 1200 120V

Rama stołu 4 E 1200 120V

0.0.648.23


Dane techniczne

System stołów roboczychWszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.648.23
typoszereg System stanowisk pracy
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [kg] m = 35,7 kg
JOP 1 zestaw

Opis

Stół roboczy 4 E item - do stanowisk pracy, które muszą spełniać bardzo surowe wymagania w zakresie wytrzymałości i nośności.
Stół ten cechuje się nie tylko bardzo prostą w obsłudze elektryczną regulacją wysokości blatu, ale także bardzo dużą nośnością wynoszącą maks. 4000 N, co stanowi decydującą zaletę systemu 4E.
Blat osadzony jest na czterech kolumnach. Konstrukcja stołu została specjalnie opracowana i dostosowana do odkładania ciężkich narzędzi i obrabianych przedmiotów.
Stół roboczy 4 E jest dostępny w wersji standardowej w trzech różnych szerokościach i dwóch głębokościach, a także w wersji na wymiar.
Wszystkie elementy wyposażenia systemu stanowisk pracy item są kompatybilne ze stołem roboczym 4 E.

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76042100