item
Rama stołu E 1500

Rama stołu E 1500

0.0.633.77


Dane techniczne

System stołów roboczychWszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.633.77
typoszereg System stanowisk pracy
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [kg] m = 45,8 kg
JOP 1 zestaw

Opis

Stół roboczy item E - specjalne rozwiązanie dla stanowisk pracy w halach produkcyjnych, warsztatach i punktach obsługi klienta. Elektryczna regulacja wysokości stołu umożliwia pracownikowi przyjęcie optymalnej pozycji. Funkcja „memory” ułatwia regulację stołu. Konstrukcja stołu oferuje dużo miejsca na nogi.
Stół roboczy E dostępny jest w różnych rozmiarach, standardowych i indywidualnych. Blat może być wykonany w czterech rodzajach wykończenia: powłoka z tworzywa sztucznego, laminat HPL, laminat HPL w wersji ESD oraz drewno buk-multiplex.
Nasza bogata oferta wyposażenia obejmuje wiele przydatnych akcesoriów, które dostosowane są do stołów roboczych E: Rozwiązania służące do dostarczania mediów, systemy oświetleniowe do stanowisk pracy, różnego rodzaju akcesoria ESD oraz system uchwytów na komputer i narzędzia.
Blat stołu może zostać zamocowany na całej powierzchni wierzchniej nóg słupowych (d = 0) lub z przesunięciem blatu do przodu (d = 160 mm). Wówczas możliwy staje się montaż korytka do kabli E między nogami.

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76109090