item
Rama stołu F 2 F 1500

Rama stołu F 2 F 1500

0.0.644.40

Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
skonfiguruj teraz

Dane techniczne

System stołów roboczychWszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.644.40
typoszereg System stanowisk pracy
Odporność na ESD Nie
waga [kg] m = 51,5 kg
JOP 1 zestaw

Opis

Stół roboczy F 2 F item - pozwoli zaoszczędzić czas, bez zbędnych kompromisów odnośnie miejsca na nogi i ergonomii.
Dwa blaty robocze osadzone są na dwóch kolumnach stołowych. Istnieje również możliwość używania tylko jednego blatu i wykorzystania wytrzymałych wsporników nogi do stabilnego zamocowania dodatkowych komponentów z tyłu stołu. Wysokość regulowana jest ręcznie, płynnie i dla każdego blatu indywidualnie. Maksymalne obciążenie każdego blatu wynosi 150 kg.
Bogaty asortyment item pozwoli zrobić ze stołu roboczego F 2 F rozwiązanie idealnie spełniające stawiane mu, specjalne wymagania.
Nowe, opracowane specjalnie dla stołów roboczych korytko kablowe stanowi opcjonalne wyposażenie stołu roboczego 2F. Montuje się je pomiędzy kolumnami stołu.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76109090