Listwa rolkowa


Wybrany wariant
Listwa rolkowa St D30 T1 ESD z kołnierzem, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.699.11)
Listwa rolkowa St D30 T1 ESD z kołnierzem, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.699.11
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Profil listwy rolkowej, St, ocynk.
rolki PP, kolor czarny
osie St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.699.11
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 790 g/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Profil listwy rolkowej St D30 T1 ESD z kołnierzem wykonany jest z blachy stalowej o grubości 1 mm i można go łatwo przyciąć do żądanej długości. Stosuje lekkie rolki na stalowych osiach.
Szeroki wybór uchwytów umożliwia transport w wielu sytuacjach montażowych i pod dowolnym kątem. Listwa rolkowa jest po prostu wsuwana do uchwytu i montowana na profilu (rurze).
Przy budowaniu regałów należy przestrzegać właściwych wytycznych, np. norm DGVU. Proszę pamiętać o tym, że obciążalność listew rolkowych item może być większa niż nośność innych komponentów. Zalecane wygięcie (f) dwóch równoległych listew rolkowych wynosi: f < 1/100 a
Ustalanie obciążalności listwy rolkowej oraz rozpiętości na podstawie wykresu:
stalowa listwa rolkowa obciążana jest na długości 1500 mm ciężarem 5 x 15 kg. Ciężar 75 kg rozkłada się na długości 1500 mm na dwie listwy rolkowe. Odpowiada to maksymalnej obciążalności q.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84283920