Dane techniczne
Zakres dostawy
Rolka D30-23, PA z kołnierzem
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.620.37 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 9 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Colore: verde | Ruota: Ruota D30-23 | a prova di ESD: X | |
Colore: giallo | Ruota: Ruota D30-23 | a prova di ESD: X | |
Colore: rosso | Ruota: Ruota D30-23 | a prova di ESD: X | |
Colore: grigio | Ruota: Ruota D30-23 | a prova di ESD: X | |
Colore: nero | Ruota: Ruota D30-23 | a prova di ESD: ✓ | |
Colore: verde | Ruota: Ruota D30-23 con cerniere ai bordi | a prova di ESD: X | |
Colore: giallo | Ruota: Ruota D30-23 con cerniere ai bordi | a prova di ESD: X | |
Colore: rosso | Ruota: Ruota D30-23 con cerniere ai bordi | a prova di ESD: X | |
Colore: grigio | Ruota: Ruota D30-23 con cerniere ai bordi | a prova di ESD: X | |
Colore: nero | Ruota: Ruota D30-23 con cerniere ai bordi | a prova di ESD: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
83022000