Profil prowadzący do drzwi przesuwnych 8 40x10
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.495.12 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
powierzchnia | A = 2,48 cm2 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 0,67 kg/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
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
Profil prowadzący do drzwi przesuwnych 8 40x10
Na zapytanie