Profil schodowy 8
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.650.15 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
powierzchnia | A = 19,06 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 7,66 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 31,75 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 1297,03 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 5,147 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al |
moment oporu wg osi x | Wx = 13,18 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 108,09 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
2/4 Warianty pasują do "{{formattedLockedParameters}}" | ||||||
Edge length X: 160 | ||||||
Edge length X: 240 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360190
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
Profil schodowy 8
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe