Zestaw płytek 8
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 płytki do profili schodowych 240, St, powlekane proszkowo RAL 9006 białe aluminium
4 wpusty przesuwne 8 St M8, St, ocynk.
6 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M8x20, St, ocynk.
4 podkładki ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynk.
4 śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017-M8x18, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.647.15 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 782 g |
JOP | 1 zestaw |
moment | M = 25 Nm |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Długość krawędzi X: 160 | |
Długość krawędzi X: 240 | |
Długość krawędzi X: 320 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098
Zestaw płytek 8
Na zapytanie