Taśma podpanelowa
30 33 000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.655.29 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 3,5 g/m |
JOP | przyciêcie max. 33 m |
materiał | PE-UHMW |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 30 ... 33000 | |
Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 33000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39191019
Taśma podpanelowa
30 33 000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe