Uchwyt rury D30
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Płytka mocująca D30, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne 6 St M6, St, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x12, St, ocynk.
Śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M6x20, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.642.23 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga | m = 69 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Groove type: 8 mm | Thread length: 10.7 | |
Groove type: 6 mm | Thread length: 8.7 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
83024900
Uchwyt rury D30
Na zapytanie