Uchwyt uniwersalny
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.710.64 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
typoszereg | FT |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 7 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GB |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Serie: 8 | ad angolo: 0° / 90° | Nastro a velcro: X | Montaggio veloce: ✓ | Colore: nero | |
Serie: 6 | ad angolo: 0° / 90° | Nastro a velcro: X | Montaggio veloce: ✓ | Colore: nero | |
Serie: - | ad angolo: 0°…360° | Nastro a velcro: X | Montaggio veloce: X | Colore: nero | |
Serie: 8 | ad angolo: 0° / 90° | Nastro a velcro: ✓ | Montaggio veloce: ✓ | Colore: nero | |
Serie: 8 | ad angolo: 0° | Nastro a velcro: X | Montaggio veloce: ✓ | Colore: grigio | |
Serie: LPS | ad angolo: 0° / 90° | Nastro a velcro: X | Montaggio veloce: ✓ | Colore: grigio |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097
Uchwyt uniwersalny
Na zapytanie