Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.675.26 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
właściwość | kolor żółty zbliż. do RAL 1023 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 212,5 g/m |
JOP | przycięcie max. 2000 mm |
materiał | TPE |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: TPE | ESD-safe: X | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: TPE | ESD-safe: X | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: TPE-ESD | ESD-safe: ✓ | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: TPE-ESD | ESD-safe: ✓ | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black/yellow | Material: TPE | ESD-safe: X | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black/yellow | Material: TPE | ESD-safe: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39161000