Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.720.39 |
---|---|
Napięcie wyjściowe | DC 24 V |
Prąd wyjściowy | maks.1000 mA |
Napięcie wejściowe | AC 100-240 V |
Prąd wejściowy | 0,8 A |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
Częstotliwość znamionowa | fn = 50/60 Hz |
waga [g] | m = 179 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85044083