Controlador de tiras LED RGB multisegmento
Variante seleccionada

Controlador de tiras LED RGB multisegmento DIN/AIN 24 VDC
0.0.724.14
0.0.724.14
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 controlador de tiras LED RGB multisegmento DIN/AIN 24VDC
2 tuercas V 8 St M4, zinc.
2 tornillos Allen DIN 912 M4x20, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.724.14 |
|---|---|
| Tensión de salida | 12 V DC |
| Serie | serie 8 |
| Tensión de funcionamiento | 24 V DC |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 147 g |
| Temperatura ambiente (en funcionamiento) | -25 °C … +55 °C |
| Clase de protección | IP 54 |
| Puertos | 5 entradas digitales 24VDC, 1 entrada analógica 0-10V |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Consumo actual | max. 2,8 |
Descripción
Dispone de un total de cinco entradas digitales y una entrada analógica. El controlador dispone de tres conexiones M12 para conectar botones (pulsadores), interruptores y sensores, una tira LED RGB multisegmento y una fuente de alimentación, como la fuente de alimentación enchufable 24V 1A M12 (0.0.720.39).
La longitud total de todas las tiras LED no puede superar los 6 metros.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Input: IO-Link | IO-Link: ✓ | |
| Input: Digital and analog | IO-Link: X |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395100
Controlador de tiras LED RGB multisegmento
Variante seleccionada

Controlador de tiras LED RGB multisegmento DIN/AIN 24 VDC
0.0.724.14
0.0.724.14