item divider Motix
Serrure, fermeture 6-8

Serrure, fermeture 6-8


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier serrure, acier, adapté pour cylindre standard
2 écrous M4, acier zingué
2 vis Fhc M4x12-DIN 7991, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.458.34
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 812 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La fermeture 6-8 permet d’utiliser une serrure encastrée DIN 18251 (65 mm) du commerce et des cylindres de serrure. Pour la fermeture de portes battantes ou coulissantes réalisées à partir de profilés de la ligne 6 ou 8, ou de la combinaison des deux lignes. Le cadre en profilé ne nécessite aucun usinage pour la fixation de la fermeture.

Les vis, non apparentes lorsque la porte est fermée, empêchent le démontage de la serrure.


Grâce à sa modularité, cette fermeture peut être installée sur des portes à ouverture à droite ou à gauche, à l’intérieur ou à l’extérieur. La fermeture peut être choisie selon la fonction souhaitée.
Fermeture 6-8 fixée sur une porte coulissante.

Variantes

Tri par

Lock type:  Swing-Door Lock
Lock type:  Sliding-Door Lock

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83014090