Rulliere
Variante scelta

Rulliera D30 T1 ESD in acciaio, con spalla, nero simile a RAL 9005
0.0.699.11
0.0.699.11
Dati tecnici
Materiale incluso
Profilato per rulliera, acciaio, zincato
Rulli PP, nero
Assi in acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.699.11 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 790 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Un’ampia scelta di supporti consente percorsi di trasporto adatti a varie situazioni di montaggio e con qualsiasi angolazione. Basta inserire la rulliera nel supporto e montarla sopra il (tubolare) profilato.
su una lunghezza di 1500 mm la rulliera di acciaio viene caricata con 5 x 15 kg. Questo carico di 75 kg è distribuito su due rulliere su una lunghezza di 1500 mm. Tale valore corrisponde alla portata massima q.
Varianti
Ordinare per
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84283920
Rulliere
Variante scelta

Rulliera D30 T1 ESD in acciaio, con spalla, nero simile a RAL 9005
0.0.699.11
0.0.699.11

Alluminio naturale






































nero