Supporti per rulliere


Variante scelta
Supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera 6 40x40 in alluminio (0.0.660.58)
Supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera 6 40x40 in alluminio
0.0.660.58
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.660.58
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 226 g
Unita di consegna1 set
Capacità di carico max.F = 500 N

Descrizione

La realizzazione di percorsi di trasporto personalizzati è un gioco da ragazzi grazie al supporto D30 per rulliera 6 40x40 in alluminio. È sufficiente spingerlo sull’estremità anteriore della rulliera 6 40x40 E D30, quindi agganciarlo a un tubolare (profilato) D30.
Per collegamenti particolarmente rigidi, il supporto può essere fissato nella scanalatura 6 della rulliera e avvitato al profilato. Il materiale di fissaggio è incluso nella fornitura.
Per chiudere un percorso di trasporto sono disponibili supporti dotati di robusta battuta di fine corsa. Il supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera 6 40x40 in alluminio riduce e semplifica ulteriormente i percorsi di presa con vantaggi in termini ergonomici. Le cassette e le merci si arrestano infatti proprio al di sopra della traversa orizzontale.
In alternativa, come battuta per la rulliera è possibile utilizzare la piastra di copertura 80x40 per binario a rulli 8 (0.0.622.30). Questa permette di realizzare percorsi di trasporto che terminano oltre l’intelaiatura.

Varianti

Ordinare per

Bauform:  normalAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H27Rollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43Rollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43 vorneRollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  I-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43 vorneRollenbahn:  St D30Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  St D30Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  St 60x24Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  H43Rollenbahn:  St 60x24Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43 vorneRollenbahn:  St 60x24Kontur:  Kreis KreisFarbe:  verzinkt verzinkt
Bauform:  normalAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43Rollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  I-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43 vorneRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  I-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 80x40Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  H43Rollenbahn:  Al 6 80x40Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098