Supporti per rulliere
Dati tecnici
Materiale incluso
Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
2 Rondelle ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.667.54 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 297 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | F = 500 N |
Descrizione
Il supporto può essere fissato alla rulliera con l’ausilio dei tasselli scorrevoli in dotazione, per un collegamento ad elevata stabilità. In tal caso la rulliera funge da elemento portante che aumenta la stabilità dell’intelaiatura. All’occorrenza, il supporto può anche essere fissato al profilato con le viti autoperforanti in dotazione.
Nota: per concatenare i percorsi di trasporto con la rulliera 6 80x40 si consiglia di utilizzare i supporti U D30 (0.0.667.56) e I D30 (0.0.667.57) per rulliera 6 in alluminio. Le loro staffe poggiano sulla diagonale in modo sfalsato. Nelle scanalature 6 delle rulliere vengono avvitati due supporti di ciascun tipo.
Varianti
Ordinare per
| Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H27 | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: H43 | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: | Farbe: verzinkt | |
| Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: H43 | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098


Aluminium natur









verzinkt