Supporti per rulliere


Variante scelta
Supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera 6 40x40 in alluminio (0.0.659.19)
Supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera 6 40x40 in alluminio
0.0.659.19
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.659.19
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 258 g
Unita di consegna1 set
Capacità di carico max.F = 500 N

Descrizione

Questa battuta resiste anche al carico delle cassette più pesanti. Il supporto D30 con battuta H43 anteriore unisce la rulliera a un tubolare profilato D30 per arrestare in maniera sicura le merci trasportate mediante la battuta sporgente. Il suo design riduce i percorsi di presa e agevola il prelievo delle cassette e delle merci trasportate che si arrestano al di sopra della diagonale orizzontale, con vantaggi in termini ergonomici.
Il supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera 6 40x40 in alluminio viene fornito insieme a un tassello scorrevole 6 compatibile con la scanalatura 6 della rulliera 6 40x40 E sottostante, mentre il supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera in alluminio si ancora nella scanalatura 8 della rulliera 8 sottostante mediante il tassello scorrevole 8 in dotazione.

Varianti

Ordinare per

Bauform:  normalAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H27Rollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43Rollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43 vorneRollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  I-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43 vorneRollenbahn:  St D30Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  St D30Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  St 60x24Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  H43Rollenbahn:  St 60x24Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43 vorneRollenbahn:  St 60x24Kontur:  Kreis KreisFarbe:  verzinkt verzinkt
Bauform:  normalAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43Rollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  I-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43 vorneRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  I-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 80x40Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  H43Rollenbahn:  Al 6 80x40Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098