Supporti per rulliere
Dati tecnici
Materiale incluso
Supporto, acciaio, zincato
Vite a testa tonda autoforante, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.667.57 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 125 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | F = 500 N |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H27 | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: H43 | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: | Farbe: verzinkt | |
| Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Bauform: U-Form | Ausführung: H43 | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098


Aluminium natur









verzinkt