Szyna prowadnicy z łożyskiem kulkowym liniowym PS
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.602.04 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 2,5 kg/m |
JOP | 1 szt. à 3800 mm |
materiał | St, Cf53, hartowana, szlifowana |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Unité de livraison: découpe | Longueur: 0 ... 3000 | Nombre de rangées: 2 | Largeur de rail: 15 mm | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Nombre de rangées: 2 | Largeur de rail: 15 mm | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 1900 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 15 mm | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 1900 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 15 mm | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2960 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 20 mm | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2960 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 20 mm | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3800 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 25 mm | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3800 | Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 25 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84831095
Szyna prowadnicy z łożyskiem kulkowym liniowym PS
Na zapytanie