Wprowadzenie / ogranicznik końcowy - Podwieszany system transportowy
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 prowadnik 6 30x30-80, PA-ESD, k. czarny, zbliż. do RAL 9005
1 podkładka ISO 7089-5-200 HV, St, ocynk.
1 podkładka ISO 7092-6-200 HV, St, ocynk.
1 śruba z łbem walcowym DIN912-M5x30, St, ocynk.
1 śruba z łbem walcowym DIN7500-M6x20, samowiercąca, St, ocynk.
1 łącznik automatyczny 6 z gwintem
1 tulejka dystansująca D8/D6,4-5, St, nierdz.
1 tulejka dystansująca D7/D5,4-10, St, nierdz.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.716.11 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga | m = 84 g |
JOP | 1 zestaw |
Maks. obciążalność | F = 100 N |
Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Design: Insertion Guide | |
Design: End Stop |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Kod taryfy celnej
39269097
Wprowadzenie / ogranicznik końcowy - Podwieszany system transportowy
Na zapytanie