Zaślepki – cynk
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.679.73 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 98 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | GD-Zn |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Shape: Square | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
Shape: Square | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | |
Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Material: Die-cast aluminium | Colour: White aluminium | |
Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | |
Shape: Square | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
Shape: Square | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
79070000
Zaślepki – cynk
Na zapytanie