Hak 8
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Drut, St, nierdz.
1 Uchwyt z drutu, PA-GF
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 Podkładka ISO 7092-6, St, ocynk.
1 Wpust przesuwny automatyczny V 8 St M6, nierdz.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.634.74 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 48 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Haken- / Haltersystem: Haken 40x20 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Haken 40x20 | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Haken 40x40 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Haken R30 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Haken R40 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Einzelhaken 40x20 | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Haken 40x40 | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Einzelhaken 40x20 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Einzelhaken 80x20 | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Einzelhaken 80x20 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Doppelhaken 80x20 | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Doppelhaken 80x20 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Haken 80x20 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Haken 80x20 | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Haken 80x40 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Haken 80x40 | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Tuchklemme | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Tuchklemme | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Doppelhaken 40x20 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Doppelhaken 40x20 | Farbe: grau |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83025000
Hak 8
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe