Lampa 55W, 120V
0.0.417.58
Na zapytanie
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Zakres dostawy
Wyłącznik
Świetlówka kompaktowa 55 W
Statecznik elektroniczny
Kampa z siatką paraboliczną 60°
Z zasuwką do gniazda
Instrukcja obsługi i montażu
Współczynnik oddawania barw: Ra ≈ 82
Temperatura barwowa: T ≈ 4000°K (neutralne, białe światło)
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.417.58 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 3,7 kg |
wydajność | P = 55 W |
JOP | 1 sztuka |
napięcie, pierwotne | U1 = 120 V AC |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395200
Lampa 55W, 120V
0.0.417.58
Na zapytanie
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.