Zestaw mocujący do silnika
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Sprzęgło z piastą rozpierającą D16/d13, Al/St/TPU
Podpora momentu obrotowego 8 40 St, ocynk.
3 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x40, St, ocynk.
Trzon napędu D16, St, k. czarny
2 śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017-M6x25, St, ocynk.
Sprężyna pasowana DIN 6885-A-5x5x25, St
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.703.11 |
---|---|
typoszereg | FT |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 522 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Shaft diameter: ø 16 mm | |
Shaft diameter: D14 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84313900
Zestaw mocujący do silnika
Na zapytanie