Dane techniczne
Zakres dostawy
1 kanał kablowy, płytka łącząca 8 120
2 wpusty przesuwne 8 St 2xM8-36, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x14, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.726.76 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 191 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Za pomocą kanału kablowego przewody można bez dodatkowej obróbki poprowadzić nad pionowymi profilami. Kanał kablowy pasuje do elementów K76. Gniazda wtykowe, łączniki oraz przyłącza sieciowe mocuje się łatwo na zatrzask między dwoma profilami kanału kablowego. Dzięki temu oferują wyjątkową elastyczność stosowania.
Prefabrykowane elementy narożne pozwalają na poprowadzenie przewodów do każdego miejsca w pomieszczeniu. Możliwe jest również przejście z powierzchni pionowych na poziome.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
73269098