Profil maskujący okrągłe/prostokątne
20 3000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.457.72 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
powierzchnia | A = 0,74 cm2 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,02 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,44 cm4 |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 200 g/m |
JOP | przycięcie max. 3000 mm |
materiał | Al, anodowany |
moment oporu wg osi x | Wx = 0,05 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: Rounded | Width: 40 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: Rounded | Width: 40 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: Rounded | Width: 80 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: Rounded | Width: 80 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: Rectangular | Width: 40 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: Rectangular | Width: 40 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: Rectangular | Width: 80 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: Rectangular | Width: 80 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: Rounded | Width: 40 mm | Surface: Wavy |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042990
Profil maskujący okrągłe/prostokątne
20 3000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.