Profil uszczelkowy
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Zakres dostawy
a = 6 - 8 mm
t = 17,3 mm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.005.37 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
właściwość | kolor szary zbliż. do RAL 7040 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 58 g/m |
JOP | 1 rolka à 20 m |
materiał | TPV |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3 mm | |
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3 mm | |
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 2-3 mm | |
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 2-3 mm | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-6 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-6 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 4-6 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 4-6 mm | |
Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 6-8 mm | |
Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 6-8 mm | |
Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 6-8 mm | |
Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 6-8 mm | |
Seria: X | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
Seria: X | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 4-5 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
Kod taryfy celnej
40069000
Profil uszczelkowy
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.