item
Profil rurowy D30

Profil rurowy D30


Zobacz wszystkie 24 warianty
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.643.29
typoszereg Typoszereg D30
właściwość kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
ESD Odporność na ESD = Tak
powierzchnia A = 1,97 cm2
moment skrętności dla powierzchni It = 2,44 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi x Ix = 1,71 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi y Iy = 1,71 cm4
waga długości specjalnych [kg/m] m = 0,532 kg/m
JOP przycięcie max. 6000 mm
materiał Al, malowany proszkowo
moment oporu wg osi x Wx = 1,14 cm3
moment oporu wg osi y Wy = 1,14 cm3

Opis

Konstrukcja rurowa nabiera kolorów! Dzięki profilom rurowym D30 w siedmu różnych kolorach możliwe jest szybkie rozróżnienie pomiędzy obszarami, elementami, lokalizacjami lub jakościami.
Jedwabiście matowa powłoka jest trwała i odporna na ścieranie oraz nie wpływa negatywnie na działanie elementów łączących.
Profile rurowe malowane na czarno odprowadzają ładunki elektrostatyczne (ESD). Więc już wzrokowo można poznać, gdzie przechowywane są wrażliwe komponenty.
Na wykresie widoczne jest dopuszczalne obciążenie zależne od rozpiętości a. Podstawę stanowi dopuszczone przez item maksymalne dopuszczalne ugięcie wynoszące 1/100 rozpiętości. Przy budowie regałów proszę przestrzegać dopuszczalnych wartości podanych w Wytycznych DGUV 108-007.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Bauart:  standard Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Stück Länge:  4000 Bauart:  standard Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  rot rot Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  rot rot Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  weiß weiß Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  weiß weiß Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  gelb gelb Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  gelb gelb Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  grün grün Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  grün grün Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  blau blau Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  blau blau Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  grau grau Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  grau grau Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  schwarz schwarz Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  schwarz schwarz Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  schwer Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Bauart:  schwer Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  schwer Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  schwer Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Bauart:  schwer Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  schwer Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
20 6000

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100