Wkładki do listew rolkowych
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
4 rolki D11, PA
Obudowa, PA-GF, kolor czarny
4 osie, St, nierdz.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.644.55 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
właściwość | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 31 g |
siła max. | Fmax. = 250 N |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Red | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Yellow | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Green | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Red | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Yellow | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Green | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Balls | Colour: - | Castor: Ball D24 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Slide elements | Colour: Black | Castor: Wedge | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Brushes | Colour: Black | Castor: Brush | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Back Stop | Colour: Black | Castor: Back Stop | ESD-safe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097
Wkładki do listew rolkowych
Na zapytanie