Materiał kompozytowy St
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.633.97 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
właściwość | kolor biały, zbliżony do RAL 9016 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga powierzchni specjalnych | m = 6,87 kg/m2 |
JOP | 1 sztuka wymiar płyty ok. 3050x1220 mm |
materiał | St-PE Compound |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 1190 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 1220 |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35010511
eCl@ss 4.0
35010511
eCl@ss 4.1
35010511
eCl@ss 5.0
35010511
eCl@ss 5.1
35010511
UNSPSC 9.0
30102204
eCl@ss 6.0.1
35010511
eCl@ss 7.1
35010511
UNSPSC 7.0
30102204
eCl@ss 11.0
23360490
Kod taryfy celnej
72107080
Materiał kompozytowy St
Na zapytanie