Coulisseau
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
avec perçages
2 écrous 6 St M3, zingués
2 vis Chc tête bombée M3x18, acier zingué
2 rondelles 3x1
Propriétés
Référence | 0.0.459.30 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 19 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | PE-UHMW |
Description
Variantes
Tri par
Série: 8 | Serrage: Palier fixe | |
Série: 8 | Serrage: Palier libre | |
Série: 6 | Serrage: Palier fixe | |
Série: 6 | Serrage: Palier libre | |
Série: 5 | Serrage: Palier fixe | |
Série: 5 | Serrage: Palier libre |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39201089
Coulisseau
Sur demande