Kotwa wkręcana
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.689.07 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | ocynk. |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 45 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
moment | M = 55 Nm |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Długość gwintu: 60 | |
Długość gwintu: 85 | |
Długość gwintu: 130 | |
Długość gwintu: 110 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Kod taryfy celnej
73181499
Kotwa wkręcana
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.