item
Zestaw montażowy do schodów

Zestaw montażowy do schodów


Zobacz wszystkie 8 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

4 kątowniki schodowe 38°, St, powlekane proszkowo RAL 9006 białe aluminium
4 profile lekkie 120x40 160 mm, Al, anodowane
4 kątowniki 8 40x40x40, St, ocynk.
12 zestawów łączników uniwersalnych 8, St
24 śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017-M8x25, St, ocynk.
24 podkładki ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.653.15
typoszereg Typoszereg 8
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [kg] m = 9,31 kg
JOP 1 zestaw

Opis

Stairway Assembly Set PP 38°
Stairway Assembly Set PP 38° contains all the fastening elements needed to secure a stairway with a 38-degree pitch to a stairway landing, platform, etc. and to the next level up. Profile 8 120x40 light is recommended for use as a stringer profile between the step angle brackets.
This Assembly Set is not suitable for building a stairway that connects the ground floor to a platform or similar element. Stairway Assembly Set GP 38° should be used for this purpose.

Warianty

Sortuj wg

Type de fixation:  Sol/plateforme Pente:  30°
Type de fixation:  Sol/plateforme Pente:  38°
Type de fixation:  Sol/plateforme Pente:  45°
Type de fixation:  Sol/plateforme Pente:  60°
Type de fixation:  Plateforme/plateforme Pente:  30°
Type de fixation:  Plateforme/plateforme Pente:  38°
Type de fixation:  Plateforme/plateforme Pente:  45°
Type de fixation:  Plateforme/plateforme Pente:  60°

do pobrania

Dane CAD

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900